90 LP/4 - Silnik NEMA na łapach - N145T - 332/575V - BRE 20Nm - HL
Numer części 34610385
Cechy produktu
| Opis techniczny | 90 LP/4 CUS P261 N145T 332/575 TW 2/I F. |
|---|
| Przepust kablowy (jednostki metryczne) | Przepust kablowy w I |
|---|---|
| Rodzaj silnika | Asynchroniczny |
| Rozmiar silnika | 90 |
| Klasa sprawności | IE3 |
| Hamulec | Z hamulcem |
| Hamulec silnika | Tak |
| Stopień ochrony hamulca | IP55 |
| Tryb pracy | S1 |
| Wykonanie mechaniczne | NEMA |
| Typ kołnierza silnika | IEC B3 |
| Waga brutto | 23,00 kg |
|---|---|
| Stopień ochrony silnika | IP55 |
| Klasa izolacji | F |
| Nominalny moment hamowania | 20 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,78 |
| IA / IN 1 | 7,7 |
| Znamionowe napięcie silnika (V) | 332/575 |
| Efficiency (50% PN) | 86,3 |
| Efficiency (75% PN) | 87,4 |
| Efficiency (100% PN) | 86,5 |
| Częstotliwość nominalna | 60 Hz |
| Zmniejszenie | 1,50 kW |
| Zmniejszenie | 2,00 HP |
| Prędkość silnika | 1.730 r/min |
| Ręczny luzownik | Z wentylacją ręczną |
|---|---|
| Termiczna ochrona silnika | Czujnik temperatury - bimetal |
| Pozycja skrzynki zaciskowej | Położenie skrzynki zaciskowej w 2 |
| Fulfilled certificates and conformities | Oznakowanie CE, Certyfikat UL, Certyfikat CSA, Certyfikat DoE-CC, Certyfikat CSAev, Certyfikat NOM |
|---|