NORDAC FLEX SK 210E-550-123-A

Numer części 275227105


Cechy produktu

Opis techniczny INVERTER SK 210E-550-123-A

Interfejs enkodera HTL
wejścia cyfrowe 3
Digital outputs 2
Wejścia analogowe 2
Wejście PTC Tak
Wewnętrzny prostownik hamulca Nie
Zintegrowane połączenia magistrali USS, RS232, ModBus
Przemysłowy Ethernet Opcjonalnie
Dostępne interfejsy diagnostyczne RS232 / RS485

Waga brutto 1,85 kg

Min. Rezystancja przyłączeniowa rezystora hamującego 75 Ω
Zmniejszenie 0,55 kW
Zmniejszenie 0,75 HP
Zasilanie sieciowe 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Prąd wejściowy (RMS) - 1 faza 7,30 A
Prąd wejściowy (FLA) - 1 faza 7,30 A
Prąd wejściowy (RMS) - 3 fazy 7,30 A
Prąd wejściowy (FLA) - 3 fazy 7,30 A
Prąd wyjściowy (RMS) 3,00 A
Prąd wyjściowy (FLA) 2,60 A
Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400,00 Hz
Klasa sprawności IE2
Stopień ochrony elektroniki napędowej IP55
Min. dopuszczalna temperatura otoczenia -25 °C
Maks. dopuszczalna temperatura otoczenia 40 °C
Maks. Dopuszczalna temperatura otoczenia przy S3-70% 10 min 45 °C
Min. Temperatura przechowywania i transportu -25 °C
Maksymalna temperatura przechowywania i transportu 60 °C
długość 236 mm
wysokość 127 mm
szerokość 156 mm

Certyfikaty Certyfikat UL, Oznakowanie CE, cTick, Oznakowanie EAC, RoHS, Certyfikat CSA, RCM, UkrSEPRO, Certyfikat UKCA, Certyfikat EACex
Spełniony standard EMC EN 61800-3

Funkcje bezpieczeństwa STO – Jeden kanał - PL e
Rodzaj napięcia sterującego Wewnętrzne 24 V
Czoper hamowania Tak
Sterowanie wektorem prądu (sterowanie ISD) Tak
Regulator prędkości serwo (sterowanie w pętli zamkniętej) Tak
Sterowanie pozycjonowaniem POSICON Tak
Sterowanie hamulcem Tak
Funkcjonalność PLC Tak

Wcześniej oglądane

NORDAC PRO SK 515E-112-340-O

NORDAC PRO SK 500P-750-340-A

NORDAC PRO SK 500E-111-112-O